Publique sus productos
VXL0080MA - Silla con base giratoria de 4 radios de madera
INCLASS

VXL0080MA - Silla con base giratoria de 4 radios de madera

VARYA XL - Silla con base giratoria de 4 radios de madera (carcasa de plástico)

Diseñada por Simon Pengelly, la colección VARYA XL nace con el objetivo de completar la extensa familia VARYA con una nueva colección de asientos de dimensiones más generosas que aportan un confort extra así como nuevas funcionalidades. Ambas colecciones, configuran una completa y amplia familia de sillas versátiles y personalizables que destacan por su diseño esencial y atemporal y que se integran con facilidad en espacios y contextos diversos.

Especificaciones
  • VARYA XL - Silla con base giratoria de 4 radios de madera (carcasa de plástico)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVXL0080MA
  • Familia de productoVARYA XL
  • Grupo de productosVARYA XL
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)10.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos