Publique sus productos
XAI0020 - Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos de madera
XAI0020 - Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos de madera
XAI0020 - Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos de madera
XAI0020 - Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos de madera
    INCLASS

    XAI0020 - Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos de madera

    XAIL - Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos de madera (tapicería estándar)

    XAIL es una colección de butacas para zonas lounge que se caracterizan por su comodidad y un diseño atemporal de elegancia esencial. Un amplio asiento caracterizado por su formas relajada y fluida que puede combinarse con diferentes bases para configurar acogedores sillones para descansar y desconectar. Las carcasas de los asientos XAIL están disponibles con tres opciones de tapizado: estándar, con costuras horizontales o soft. Los sillones están disponibles con dos versiones de estructura: patín o cuatro patas de acero con reposabrazos de roble o tapizados. Los asientos y estructuras están disponibles en una amplia selección de acabados que permiten múltiples combinaciones, facilitando su integración en múltiples espacios lounge o de espera.

    Especificaciones
    • XAIL - Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos de madera (tapicería estándar)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXAI0020
    • Familia de productoXAIL
    • Grupo de productosXAIL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)765
    • Ancho (mm)790
    • Profundidad (mm)710
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)14.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos