Publique sus productos
Infinity Awning Window
Infinity Awning Window
Infinity Awning Window
Infinity Awning Window

    Infinity Awning Window

    Traducido por Google,

    Ventanas de toldo de repuesto

    Maximiza la luz en tu hogar con la ventana abatible Infinity de Marvin. Perfecta para espacios reducidos, combina a la perfección con otras ventanas para añadir un toque arquitectónico y mejorar la ventilación de tu casa.

    Cómo funciona

    Se abre hacia afuera mediante una bisagra en la parte superior del marco, con un suave mecanismo de tijera.

    Estética elegante

    Abra suavemente la ventana abatible Infinity by Marvin con nuestra manivela plegable que se oculta de la mayoría de los tratamientos para ventanas, logrando un aspecto limpio y acabado.

    EverWood ®

    Elija la mosquitera opcional con revestimiento EverWood para un aspecto impecable que se puede teñir para que combine con los detalles interiores.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinity-nawn
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosAwning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows