Publique sus productos
Infinity Casement Window
Infinity Casement Window
Infinity Casement Window
Infinity Casement Window
Infinity Casement Window

    Infinity Casement Window

    Traducido por Google,

    Ventanas abatibles de repuesto

    Las ventanas abatibles Infinity de Marvin están fabricadas con fibra de vidrio Ultrex® y cuentan con dos opciones de bisagra para facilitar la limpieza o para disfrutar de vistas más amplias y sin obstáculos.

    Elegante y moderno

    Ofrece un perfil estrecho para vistas más amplias; abra suavemente la ventana Infinity de Marvin Casement con nuestra manija plegable que se oculta de la mayoría de las cortinas para lograr un aspecto limpio y acabado.

    Fácil de limpiar

    Nuestra bisagra estándar Easy Wash ® le permite limpiar fácilmente la ventana desde el interior de su casa.

    Vistas ampliadas

    Nuestra bisagra opcional Clear View ® proporciona un área de visión ampliada al mantener la hoja ajustada al marco.

    Opciones de diseño sin fisuras

    Elija la mosquitera opcional revestida con EverWood® para un aspecto impecable que se puede teñir para que combine con los detalles interiores.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinity-nca
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosCasement
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows