Publique sus productos
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window

    Infinity Special Shape Window

    Traducido por Google,

    Ventanas de repuesto con formas especiales

    Combine varias ventanas Infinity de forma especial para añadir abundante luz natural y un toque arquitectónico interesante a su hogar, o utilice una forma especial como un ventanal panorámico impresionantemente grande para disfrutar de vistas espectaculares.

    Material para ventanas más resistente

    Ventana fija que se acristala directamente para una máxima resistencia y vistas más amplias.

    Opciones de forma únicas

    Disponible en una variedad de formas y configuraciones.

    Prácticamente libre de mantenimiento

    Resiste la decoloración, las dobleces, las abolladuras y las grietas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinity-npdg
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosDirect Glaze
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows