Publique sus productos
Infinity Double Hung Window
Infinity Double Hung Window
Infinity Double Hung Window
Infinity Double Hung Window

    Infinity Double Hung Window

    Traducido por Google,

    Ventanas de doble hoja de repuesto

    Con un estilo clásico, la ventana Infinity de doble guillotina se ha actualizado para ofrecer un rendimiento moderno. Incline la ventana hacia adentro para facilitar la limpieza y disfrute de la suavidad con la que se abre y se cierra, proporcionando la cantidad perfecta de aire fresco.

    Deja que entre el exterior

    Seleccione el nivel de ventilación adecuado para su hogar, permitiendo que entren brisas frescas por la hoja inferior y que el aire caliente salga por la hoja superior.

    El carácter se encuentra con lo contemporáneo

    Diseñadas con todo el carácter y los detalles tradicionales de las ventanas de madera, con un marco elegante para un estilo contemporáneo.

    Fácil de limpiar

    Nuestro sencillo sistema de inclinación facilita la limpieza desde el interior de su hogar: simplemente desbloquee y levante ligeramente la hoja, presione el botón de liberación de inclinación, deslice la palanca de bloqueo sobre el botón e incline la hoja hacia el interior de la habitación para una limpieza sencilla sin necesidad de desmontar la mosquitera.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinity-ndh
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosDouble Hung
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows