La Puerta IFIRE EI2-90 es una puerta pivotante frigorífica cortafuegos
certificada EI2-90 Clase B, para cámaras frigoríficas de conservación (+0º) y congelación (-20º).
Su instalación es perfecta para cualquier sector industrial, especialmente para el sector cárnico, pesquero, hortofrutícula, agroalimetario, lácteo, farmacéutico o logístico.
La puerta IFIRE EI2-90 es una puerta que cuenta con todas las ventajas de una puerta frigorífica y cortafuegos, con un tiempo de resistencia al fuego de 90 minutos.
La puerta frigorífica IFIRE EI2-60 cuenta con características opcionales que permiten personalizar y corporativizar la puerta, además de contar con sistemas de automatización para facilitar su apertura sin contacto o acabados que ayudan a reforzar su calidad higiénica como la chapa de acero con acabado sanitario.
Las puertas frigoríficas cortafuegos IFIRE EI2-90, son puertas ensayadas y certificadas según la norma EN 1634-1, y clasificadas según la norma EN 12521-2, por lo que cuentan con una resistencia al fuego EI2-90min a 2 caras y 120min a 1 cara, clase B.
-Son puertas que cuentan con aislamiento frigorífico y cortafuegos.
-Están fabricadas con materiales en acero inoxidable.
-Su instalación es rápida, fácil e intuitiva ya que son puertas premontadas.
-Las puertas IFIRE-EI2-90 son puertas sin tornillos ni remaches visibles.
-Cuentan con un alto grado de resistencia a la corrosión y son fiables en ambientes agresivos.
-Además, son puertas que cuentan con facilidades de mantenimiento.