Publique sus productos
Alma chair
inoff

Alma chair

Traducido por Google,

Alma es una serie de sillas apilables en abedul o roble macizo que combina una elegante sencillez con características bien pensadas. La silla se fabrica de serie en roble barnizado transparente o abedul barnizado transparente, teñido en blanco o negro, pero también son posibles otros tipos de tinte. Alma se suministra con tejido orina en el asiento, que a su vez se cubre con una funda fija o desenfundable. También existe la opción de cojín de respaldo y ruedas en las patas delanteras, también se puede seleccionar placa acústica y herrajes de enganche.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAlma_chair1
  • Familia de productoAlma
  • Grupo de productosStol / Karmstol
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)880
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56