Publique sus productos
Window with visible opening, fixed frame Espace® 70TH+
Window with visible opening, fixed frame Espace® 70TH+
    Installux

    Window with visible opening, fixed frame Espace® 70TH+

    Traducido por Google,

    La gama Espace ® OV 70TH+ ofrece un rendimiento térmico muy elevado con un perfil delgado de tan solo 70 mm .

    Diseñado para edificios nuevos con altos requisitos medioambientales , logra un rendimiento térmico excepcional , compatible con los objetivos de las normas medioambientales de la construcción.

    Su arquitectura innovadora y sus materiales optimizados garantizan un aislamiento máximo sin renunciar al diseño tradicional de la hoja visible. Una solución de referencia para proyectos de alto valor energético.


    Especificaciones
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.81 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal RE2020, CEE

      Sleek and customizable design

      • Only 70mm thick
      • Invisible hinge option
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (European groove or 16 groove openings)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, expansion, extended,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comète® ranges
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawindow-visible-opening-fixed-frame-espace-70th-plus
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosWindow with visible opening
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica