Publique sus productos
Window with hidden opening,1 leaf inward opening Espace® 70TH+
Window with hidden opening,1 leaf inward opening Espace® 70TH+
    Installux

    Window with hidden opening,1 leaf inward opening Espace® 70TH+

    Traducido por Google,

    La gama Espace ® OC 70TH+ supera los límites del rendimiento con una apertura oculta ultraeficiente de tan solo 70 mm de espesor .

    Ofrece un aislamiento térmico excepcional , ideal para edificios nuevos con una demanda energética muy elevada.

    Al maximizar la transparencia del vidrio y garantizar una homogeneidad visual perfecta, esta gama satisface las expectativas de los proyectos arquitectónicos contemporáneos más ambiciosos, sin comprometer la estética, la luminosidad ni el rendimiento.

    Especificaciones
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.79 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal for high environmental requirements

      Clean and customizable design

      • Only 70mm thickness
      • Option of invisible hinges
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (openings European groove or 16 groove)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, dilation, extensions,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comete® ranges
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawindow-with-hidden-opening-1-leaf-inward-opening-espace-70th-plus
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosWindow with hidden opening
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica