Publique sus productos
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung

    i200 Commercial Tankless System - Wall Hung

    Traducido por Google,

    Calentador de agua comercial sin tanque bajo demanda

    CARACTERÍSTICAS CLAVE

    • Intercambiador de calor de acero inoxidable (316L)

    • Diseño Flexible-Flotante, aliviador de estrés y térmico
    resistente a los golpes
    • Multi-Unit - Cascada sin maestro con ventilación común
    • Presiones de gas: funciona en un rango de presión de gas de 2,5"-
    inodoro de 14"
    • Diseñado y construido en los EE. UU.
    • Pantalla táctil a color de 3,5": acceso a los datos de uso,
    solución de problemas y desgaste de piezas

    ACTUACIÓN

    • Relación de reducción de 7:1 (i200) y 8,3:1 (i250) por unidad.
    • Conecte en cascada hasta 10 unidades con ventilación común para un total de
    más de 2500 MBH y una relación de cobertura total de 83:1

    Especificaciones
    • Type Indoor/Outdoor, Wall-Hung, Commercial, Tankless, Fully Condensing, Direct Ignition
      Fuel Preset for NG / LP Convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 199,950
      Thermal Efficiency 94% 92%
      Energy Factor 0.93 N/A
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 93 LBS
      Water and Gas Connections 3/4" NPT
      Minimum Flow Rate 0.6 GPM
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)

      Max 3” Vent Length - Single Pipe / Power Vent 200 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent 100 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Single Pipe / Power Vent
      (2” not allowed at elevations above 4,000 ft)
      26 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent
      (2” not allowed at elevations above 4,000 ft)
      21 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue
      Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual
      Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 150

      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 1/2” Black Iron (non-corrugated) 5”
      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 3/4” Black Iron (non-corrugated) 2.5”
      NG/LP - Minimum Dynamic Pressure at Full Firing Rate 0.5”
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)
      FEATURES


    Especificaciones técnicas
    • Referenciai200
    • Familia de productoi Series
    • Grupo de productosCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica