Publique sus productos
i250 Commercial Tankless System - Wall Hung
i250 Commercial Tankless System - Wall Hung
i250 Commercial Tankless System - Wall Hung
i250 Commercial Tankless System - Wall Hung

    i250 Commercial Tankless System - Wall Hung

    Traducido por Google,

    Calentador de agua a demanda comercial sin tanque

    CARACTERÍSTICAS CLAVE

    • Intercambiador de calor de acero inoxidable (316L)
    • Diseño flotante flexible, que alivia la tensión y es resistente a los choques térmicos
    • Multi-Unit - Cascada sin maestro con ventilación común
    • Presiones de gas: funciona en un rango de presión de gas de 2,5" a 14" wc
    • Diseñado y construido en los EE. UU.
    • Pantalla táctil a color de 3,5": acceso a datos de uso, solución de problemas y desgaste de piezas

    ACTUACIÓN

    • Relación de reducción de 7:1 (i200) y 8,3:1 (i250) por unidad.
    • Conecte en cascada hasta 10 unidades con ventilación común para un total de
    más de 2500 MBH y una relación de cobertura total de 83:1

    Especificaciones
    • Type Indoor/Outdoor, Wall-Hung, Fully Condensing, Commercial, Tankless, Direct Ignition
      Fuel Preset for NG / LP Convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 250,000
      Thermal Efficiency 92%
      Energy Factor N/A
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 93 LBS
      Water and Gas Connections 3/4" NPT
      Minimum Flow Rate 0.6 GPM

      Max 3” Vent Length - Single Pipe / Power Vent 130 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent 65 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Single Pipe / Power Vent  (2” not allowed at elevations above 4,000 ft) N/A
      Max 2” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent  (2” not allowed at elevations above 4,000 ft) N/A
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue
      Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual
      Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 150

      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 1/2” Black Iron (non-corrugated) 5”

      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 3/4” Black Iron (non-corrugated) 2.5”
      NG/LP - Minimum Dynamic Pressure at Full Firing Rate 0.5”
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciai250
    • Familia de productoi Series
    • Grupo de productosCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica