Publique sus productos
INTRA Atlantic kitchen sink F 10R incl plug & water trap
Intra

INTRA Atlantic kitchen sink F 10R incl plug & water trap

Traducido por Google,
Fregadero de cocina reversible de sobreponer de una cubeta. Se entrega con rebosadero, tapón desagüe y sifón. Dimensiones de la cubeta: 339 x 436 x 160 mm. Los lavabos de sobreponer son prácticos, duraderos y funcionales, a la vez que elegantes y acogedores. Intra Atlantic es un fregadero de cocina de acero inoxidable con una amplia zona de trabajo y cubetas grandes. Los cuencos grandes pueden albergar tanto bandejas para asar como las bandejas más grandes. Los fregaderos Atlantic son reversibles y vienen en una amplia variedad de longitudes y combinaciones de cubetas que cubren muchas necesidades. Disponible en 600 y 610 mm de ancho. Algunos modelos también están disponibles en 635 mm de ancho. Se entrega con tapones de acero inoxidable, pero también se puede entregar con filtros de canasta. Altura del borde 30 o 40 mm. Accesorios opcionales: tabla de cortar de haya o caoba diseñada para encajar encima de la cubeta.
Especificaciones
  • Intra Atlantic specification Lay-on sinks are available in many different standard variants to cover most needs: • Length: 800 mm – 2400 mm • Width: 600 mm , 610 mm and 635 mm • Edge height: 30 mm, 40 mm • Bowl combinations: • Atlantic F: 1 bowl (339 x 436 x 160 mm) • Atlantic G: 1½ bowls (339 x 436 x 160 mm + 180 x 380 x 160 mm) • Atlantic H: 2 bowls (339 x 436 x 160 mm x 2 bowls) • Material: EN 1.4301, AISI 304 stainless steel • Supplied with stainless plug or basket strainer If you cannot find your optimal Atlantic lay-on sink you can draw a customized sink. Check our Design Studio on www.intra-teka.com.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAF10-P
  • Familia de productoKitchen sink
  • Grupo de productos131
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks