Publique sus productos
106

106

Traducido por Google,
"Caja de luz básica". Una decisión sencilla cuando el presupuesto es ajustado. La gama de productos 106/216 es una gama funcional y accesible, adecuada cuando se busca algo básico con una relación óptima entre precio, uniformidad y rendimiento lumínico. Es una alternativa asequible a la clásica caja de luz. Se puede instalar en unos minutos y está disponible en muchas formas y opciones de montaje.
Especificaciones
  • Installation: recessed (106). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: opal PMMA diffuser (OP), prismatic PMMA optic (PR). Body: steel sheet, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 43, 44 (106). Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation.
Especificaciones técnicas
  • Referencia106
  • Familia de productoGeneral
  • Grupo de productosGeneral
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEslovenia
  • Fabricado enEslovenia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000030
  • Nombre ETIMAccessories for lighting
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía