Publique sus productos
5700

5700

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

"La solución de la vieja escuela"

Un residente de estacionamiento tradicional.

Es popular por la combinación de funciones, instalación rápida y asequibilidad. Con los sensores de presencia, tiene el potencial de disminuir los costos de energía, haciéndolo apropiado para estacionamientos, iluminados solo si alguien está presente. Con conectores rápidos y sistema de clic y bloqueo, la luminaria se puede instalar en minutos.

Especificaciones
  • Installation: ceiling.

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80,MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

     Optic: satin opal polycarbonate diffuser.

    Body: polycarbonate. 

    Advantages: quick connector, homogeneous light distribution. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). 

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

    Ambient temperature: from -20°C up to +45°C (standard version). 

    IP protection: 66.

    Accessories (order separately): stainless steel fixing clips available on request. 

    Complete with: ceiling mounting bracket.

Especificaciones técnicas
  • Referencia5700
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de productosIndustrial lighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEslovenia
  • Fabricado enEslovenia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000030
  • Nombre ETIMAccessories for lighting
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía