Publique sus productos
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C
Acousto Round C

    Acousto Round C

    Traducido por Google,

    Mantiene el ruido bajo

    En un espacio de trabajo abierto, no hay nada más molesto que los ruidos que no quieres escuchar. Pero aquí viene Acousto y está aquí para hacer un cambio. Acousto es una luminaria que cuenta con paneles acústicos que brindan una excelente absorción de sonidos, haciendo que su área no solo sea más silenciosa, sino también más privada.
    Piense en Acousto cuando cree espacios amplios y abiertos con una mayoría de superficies duras y un eco, o cuando simplemente busque una solución diferente y ecológica. Y al decir eso, estamos pensando en los paneles MOSSwall®, que no solo ayudan a absorber el ruido sino que también llevan la naturaleza al interior y no requieren mantenimiento. ¿Cuan genial es eso?

    Especificaciones
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate

      diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium curved profile, powder coated with acoustic Ecophon or MOSSwall® central plate. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacousto_round_c
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosAcousto
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring