Publique sus productos
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole

    Black Hole

    Traducido por Google,

    Fenómeno extremo

    Esta es la historia de cómo la luz encontró la salida del agujero negro para iluminar tu espacio. El agujero negro es una luminaria perfecta para todas tus galaxias: hogar, oficina, hostelería. Gracias a su tamaño y diseño distintivo, es prácticamente invisible.

    Es multifuncional. Ofrece diferentes posibilidades de iluminación. Su superficie acústica reduce el ruido y mejora la audibilidad. Con su altavoz Bluetooth integrado, puedes escuchar tu música favorita, y su sofisticado diseño aporta un toque de lujo a tu espacio. Por último, pero no menos importante, la atmósfera que crea puede ayudarte a encontrar la salida cuando te sientas atrapado en un agujero negro.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 4414 lm - 4840 lm

      Led colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90;

      Power: 58, 50 W

      Material: Perforated eco leather acoustic cover

      Possibility of integrated Bluetooth loudspeaker

    Especificaciones técnicas
    • Referenciablack-hole
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosBlack Hole
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)416
    • Ancho (mm)840
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures