Publique sus productos
Camay S
Camay S
Camay S

    Camay S

    Traducido por Google,
    "Elegancia atemporal". Algunos lo quieren vidrioso y con clase. La inspiración detrás de la gama Camay fue crear un elemento de vidrio a juego con la arquitectura moderna, siguiendo las últimas tendencias en diseño de interiores. Con su nota atemporal, formas y detalles elegantes, Camay es siempre una elección perfecta en oficinas, tiendas, hoteles o zonas residenciales.
    Especificaciones
    • Installation: suspended (S). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct (S), direct-indirect (SDI). Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP), micro-prismatic polycarbonate optic (MPR). Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish. Advantages: separate switching of direct/indirect light component for SDI version on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCamay_S
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosCamay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares