Publique sus productos
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic

    Conic

    Traducido por Google,

    No es necesario masillar en absoluto.

    Cuando quieras un lugar en un nivel superior, elige Conic. Se distingue por prestigiosos acabados, amplia gama de colores y apariencia limpia.

    Conic destaca sobre todo por su innovadora instalación, fácil y limpia, en techos acabados de escayola, con herramientas de tamaños estándar y sin masillas.

    Diseño: Serge Cornelissen

    Especificaciones
    • Optics: 20°, 30°, 55°
      Power: 5 W
      Led colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90


      ADJUSTABLE
      Luminaire luminous flux:
      544 - 626 lm

      FIXED
      Luminaire luminous flux:
      531 - 611 lm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconic
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosConic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment