Publique sus productos
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD
Futon Acoustic SD

    Futon Acoustic SD

    Traducido por Google,
    El silencio de la noche

    Dile adiós al ruido.
    Es un salvavidas para todos aquellos proyectos en los que se desea combinar una iluminación ambiental única, funcionalidad de la acústica y colores de moda. El futón mejora la audibilidad del habla y crea un ambiente atractivo gracias a la fuente de luz que ilumina la tela acústica.

    Diseñado por: Lorenzo Truant

    Especificaciones
    • SD
      Luminaire luminous flux: 1019 - 1389 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 27W
      Installation: Suspended

      SD Satin Opal PMMA panel
      Luminaire luminous flux: 3180 - 5138 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 49W
      Installation: Suspended

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafuton-acoustic-sd
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosFuton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía