Publique sus productos
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S

    Futon Acoustic S

    Traducido por Google,

    El silencio de la noche

    Dile adiós al ruido.
    Es un salvavidas para todos aquellos proyectos en los que se desea combinar una iluminación ambiental única, funcionalidad de la acústica y colores de moda. El futón mejora la audibilidad del habla y crea un ambiente atractivo gracias a la fuente de luz que ilumina la tela acústica.

    Diseñado por: Lorenzo Truant

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 510 - 1425 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 14W
      Installation: Suspended
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafuton_s
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosFuton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring