Publique sus productos
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical

    Issa S Vertical

    Traducido por Google,

    Los grandes espacios abiertos merecen ser decorados con estilo.

    Issa es un tubo de ópalo que brilla a lo largo de toda su extensión. Un solo diámetro y una variedad de tamaños permiten una gran creatividad en las composiciones.

    Ilumina de forma general grandes espacios abiertos, escaleras y vestíbulos, con un toque de elegancia. Gracias a su superficie lisa y translúcida y a su tamaño considerable, destaca como elemento decorativo incluso cuando está apagada.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 760 lm - 5881 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

      Spot information

      • Luminaire luminous flux: up to 420
      • Beam angle: 20°, 30°, 55°
      • Led colour: 927, 930, 935, 940
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaissa-sv
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosIssa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía