Publique sus productos
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S

    Nola S

    Traducido por Google,

    Nola - la hermana pequeña de Lona

    La luz suave no necesita venir en un producto de gran tamaño

    Desafíe su pequeño tamaño y utilícelo en composiciones de iluminación que sigan la arquitectura, utilícelo para orientar a las personas o llamar la atención sobre lo que debe verse.

    Y si aún no es lo suficientemente emocionante, crear un sistema de iluminación único con Nola puede ser aún más divertido si lo combina con su hermana mayor Lona y obtiene un detalle elegante que resalta la parte importante de la arquitectura, o lo combina con luminarias lineales para crear una guía discreta a través del espacio. Es una luminaria que puede captar fácilmente el ritmo de su arquitectura, enriqueciéndola con emoción y haciendo que cada corazón se acelere.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 600 lm - 1495 lm

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 935, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI, Casambi). Some versions require externally mounted driver - order separately.

      Power supply: 230V 50Hz / 250 - 500mA.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianola-s
    • Familia de productoGeneral
    • Grupo de productosNola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-02
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures