Publique sus productos
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR

    Pixy C/W & BAR

    Traducido por Google,

    Auténticamente magnético

    Pixy nunca es fijo. Siempre es flexible. Esto lo convierte en la opción perfecta para restaurantes y bares donde mover mesas es una rutina diaria. Con una pequeña varilla de carbono y un imán, puedes mover y redirigir la luz al instante sin usar la escalera. Creemos que Pixy es más atractivo cuando se agrupa. Combina la composición una y otra vez.

    Especificaciones
    • Product range:

      • Pixy C/W
      • Pixy C/W with integrated driver
      • Pixy BAR 3x, 5x

      Optics: 30°, 50°

      Luminaire luminous flux: 1160 lm - 1309 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Installation: Ceiling or wall

      Driver: DALI-2, FO - Fixed output - on/off or without driver

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapixy-c-w
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosPixy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures