Publique sus productos
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round

    Rynk Round

    Traducido por Google,

    Un anillo de luz

    Rynk Round es un círculo de luz continuo, una luminaria circular disponible en tres diámetros diferentes y en una amplia gama de colores de moda. Es sencilla pero eficiente por su estética e iluminación.

    Con su posibilidad de iluminación indirecta crea confort, ilumina techos y mejora el confort visual.

    Gracias a su perfil delgado y elegante, se adapta a todo tipo de interiores, desde el hogar hasta la oficina, el comercio minorista y la hostelería.

    Especificaciones
    • Luminaire Luminous Flux: 3214 lm - 6961 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: Satin opal diffuser (SOP)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarynk-sdi
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosRynk
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment