Publique sus productos
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S

    Vitka S

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Vitka - Línea delgada

    Vitka no necesita pasar el rato junto a luminarias gruesas solo para verse delgada. ¡Es delgado!

    Dicen que hay una delgada línea entre la elegancia y la confianza, pero nosotros decimos que no es necesario que haya ninguna línea, puedes tener todo esto junto. Gracias a su flexibilidad de aplicación y control de iluminación, Vitka es una de nuestras luminarias ambientales de primer nivel.

    Descubra la variedad de aplicaciones de Vitka cuando esté creando una oficina, un área de recepción, instalaciones de hospitalidad o en el hogar, y prepárese para una gran sorpresa con una luminaria tan pequeña. Y esa es la delgada línea de la que todo el mundo habla.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 681 - 1212 lm

      Led colour: 827, 830, 840, 930, 940

      Installation: Suspended (S).

      Dimensions: L (mm): 1240, 1540, 1740
      SH (mm): 1500, 3000

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Suspended versions with LD/RD250 ceiling cup are supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi).

      Complete with: Adjustable cord suspension and pre-fitted power cable available in length 1,5 m or 3 m.

      Driver: DALI, FO

      Driver position: Ceiling cup, Remote


    Especificaciones técnicas
    • Referenciavitka_s
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosVitka
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring