Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

STUDOR® Maxi-Filtra™

Número de Artículo: aa-maxi-filtra
Fabricante: IPS Corporation
Familia del producto: General Pipework and Ductwork Products
Grupo del producto: Studor®
Fecha de publicación: 2016-03-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
The STUDOR® MAXI-FILTRA™ operates as a two way vent, which filters air in both directions. Its replaceable active carbon filter is designed to eliminate bad odors produced by the plumbing drainage sysem.
The MAXI-FILTRA is for outdoor use only, particularly for use with septic systems, but can also be installed on existing open vent pipes and in systems in which air admittance valves (AAVs) are installed.
Can be installed vertically or horizontally
Outdoor use only
Contains replaceable carbon filter that can last up to two years
Fits 3" or 4" pipe
UV Rated


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Fontanería - Tuberías
Uniclass 1.4 Código: L7313
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary above ground pipes and fittings
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_40_15_75_75
Uniclass 2015 Descripción: Sanitary accessory systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
Número OmniClass: 23-31 00 00
Título OmniClass: Plumbing Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand

BIMobject®