Publique sus productos
Door Lite Doors - Restroom Partition
Door Lite Doors - Restroom Partition

    Door Lite Doors - Restroom Partition

    Traducido por Google,

    Las puertas Door Lite están construidas con montantes y travesaños, y un panel acrílico empotrado. Los componentes se ensamblan mediante espigas y adhesivo. Los montantes están mecanizados para alojar el panel de vidrio, que incluye un respaldo de goma para absorber la expansión y contracción y reducir el ruido de la puerta.

    • CONSIDERACIONES
      • Las puertas pueden requerir un cuidado y tiempo de limpieza adicionales debido a la diferencia de materiales y a los ángulos interiores especiales. Para aplicaciones en áreas húmedas, se requiere la selección adecuada del material. Las puertas Door Lite no se recomiendan para áreas de uso intensivo. Es necesario seleccionar el inserto Lite. La tabla se encuentra en el sitio web.
    • CONSTRUCCIÓN
      • Montantes: 5 1/8” de ancho y su grosor varía según el material.
      • Riel superior: 5 1/8” de altura y su grosor varía según el material.
      • Riel inferior: 7 1/2” de alto y su grosor varía según el material.
      • Lite: 3/8” de grosor por 1” más ancho y más alto que la abertura.
      • Montaje: los montantes y travesaños se ensamblan mediante espigas y adhesivo epoxi. La luz se ajusta a presión e incluye una unidad antivibración de goma.
    Especificaciones
    • Stile and Rail Thickness

      • High Pressure Laminate - 1.25"/32mm
      • Wood Veneer - 1.25"/32mm
      • Compact Laminate - 1"/25mm

      Available Door Width

      • 24" - 610mm
      • 34" - 864mm
      • 36" - 914mm

      Available Door Height

      • 58" / 1473mm
      • 72" / 1829mm
      • 84" / 2134mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor-lite-doors
    • Familia de productoRestroom Partition
    • Grupo de productosRestroom Partition Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas