Publique sus productos
Wood Veneer Restroom Partitions
Wood Veneer Restroom Partitions

    Wood Veneer Restroom Partitions

    Traducido por Google,

    ¿Qué es la chapa de madera?

    La chapa de madera es una fina capa de madera real, normalmente de 0,039″ de espesor, adherida a ambas caras de un núcleo de madera de ingeniería. Este proceso permite conservar la belleza y variedad de la madera natural en la superficie, mientras que el material del núcleo mantiene la estabilidad y la consistencia necesarias para los componentes de las mamparas de baño. A diferencia de los laminados de alta presión, no hay dos láminas de chapa natural iguales.

    Casos de uso de chapa de madera

    La chapa de madera es ideal para baños comerciales de lujo donde se busca elegancia, calidez y un toque de lujo. Su belleza natural y sus acabados personalizables permiten a los diseñadores crear espacios sofisticados que realzan la estética general de las instalaciones de alta gama.

    Especificaciones
    • DESCRIPTION

      Wood veneer (WV) toilet partition components are produced by gluing wood veneer sheets to an engineered wood core. These sheets are machined, cut to size, sanded and finished. Wood veneer components are finished using conversion varnish. Available wood species and staining combinations provide unmatched design and coordination opportunities.

      CONSIDERATIONS

      • WV is not suitable for use in wet, steam and/or high abuse locations.
      • Excessive fluids should be avoided during cleaning.
      • Horizontal grain applications require consultation
      • Budgets should be reviewed prior to specifying wood veneer.
      • All components will have natural variations in pattern, color and sheen.
      • Replacement components will have greater variations.

      CONSTRUCTION

      • Wood Veneer: .039 thick solid wood veneer and duraback sheet.
      • Core: 45lb engineered wood board.
      • Sheet adhesive: poly-vinyl acetate.
      • Edge: matching wood veneer banding is applied using PUR adhesive.
      • Components are individually sanded, stained, and top coated with conversion varnish.

      DIMENSIONS

      • Headrail braced pilaster heights is 82 inch with 58 and 72 inch doors and 94.5 inch tall with 84 inch doors.
      • Floor to ceiling pilaster heights are 1 inch less than floor to ceiling height to allow for hardware.
      • Panel height will match selected door height. Panels are available from 3 to 60 inches wide.

      Available Door Width

      • 24 inch | 610 mm
      • 34 inch | 864 mm
      • 36 inch | 914 mm

      Available Panel and Door Height

      • 58 inch | 1473 mm
      • 72 inch | 1829 mm
      • 84 inch | 2134 mm

      Standard Wood Veneer Pilaster Widths

      • mm: 76, 102, 127, 152, 178, 203, 229, 254, 305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 762
      • inch: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawood-veneer
    • Familia de productoRestroom Partition
    • Grupo de productosWood Veneer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65_60
    • Descripción Uniclass 2015Plasterboard laminated partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles