Sistemas de aire acondicionado y ventilación con recuperación de calor
La unidad CLIMA está diseñada para aplicaciones de aire acondicionado y cuenta con una entrada para la entrada de aire primario y otra para la recirculación del aire de los espacios interiores. Puede instalarse en el techo o en la pared.
La unidad CLIMA está disponible en diferentes tamaños :
Las principales características de la unidad de aire acondicionado son:
• Caudal de aire nominal de 350 a 1000 m³/h, con una presión estática externa disponible de 100 Pa
• bajos niveles de ruido
• bajo consumo de energía
• dimensiones compactas
• Fácil acceso para inspección y mantenimiento
• Instalación tanto vertical como horizontal
• Sistema de control de zona única con modulación del ventilador, o sistema de control multizona con modulación tanto del ventilador como de las compuertas de zona.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |