Sistemas de aire acondicionado y ventilación con recuperación de calor
CLIMA RV es una unidad compacta para el aire acondicionado y la ventilación mecánica controlada de espacios interiores.
Se puede instalar en el suelo o montado en la pared y está alojado en una carcasa estética de chapa metálica con acabado en RAL 9016.
La unidad CLIMA RV está disponible en dos tamaños :
Las principales características de la unidad son:
• Caudal máximo de aire de 730 y 960 m³/h en modo aire acondicionado, y de 160 y 261 m³/h en modo ventilación.
• bajos niveles de ruido
• bajo consumo de energía
• dimensiones compactas
• Fácil acceso para inspección y mantenimiento
• Sistema de control de zona única con modulación del ventilador, o sistema de control multizona con modulación tanto del ventilador como de las compuertas de zona.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |