Publique sus productos
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
    IRSAP

    RELAX POWER

    RELAX POWER es la representación de un diseño refinado y esencial. Sus líneas cuadradas y amplia gama de colores convertirlo en un objeto que se convierta en un elemento fuerte de muebles, encajando discretamente en cualquier tipo de ambiente. El toallero (opcional) también hace que RELAX sea adecuado al baño. Se suministra con el innovador sistema conexión hidráulica oculta instalada directamente en la empresa.

    Especificaciones
    • Características de construcción

      • radiador de diseño, fabricado con elementos calefactores de acero y revestido de un frontal en acero
      • colectores horizontales de tubo redondo diámetro 30 mm
      • rosca 1/2” Gas derecha
      • presión máxima de trabajo admitida 10 bar
      • temperatura máxima admitida 95°C
      • el radiador incorpora adaptador M30x1,5 para instalación de un cabezal termostático
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarelax-power
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de productosRelax
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators

    Disponibilidad en regiones

    Europa