Al combatir la humedad extrema, MVBA 500™ elimina la necesidad de realizar pruebas de humedad. Su química segura de 1 parte incluye barrera contra la humedad y adhesivo, todo en una sola aplicación, lo que la convierte en una alternativa más rápida y fácil de instalar que los sistemas epoxi de 2 partes. Diseñado para cargas rodantes pesadas y entornos desafiantes, el diseño a prueba de agua de MVBA 500's™ forma una sólida barrera contra el vapor de humedad y también puede soportar el castigo introducido por los líquidos tópicos.
• Sistema de 1 parte - barrera de vapor y adhesivo todo en uno
• Para usar con pisos flexibles
• No se requiere prueba de humedad (100% HR)
• El bloqueador de pH protege del ataque alcalino (14 pH)
• No requiere granallado
• Adhesión impermeable
• La tecnología de nivelación automática reduce el telégrafo
• VOC cumple con la Regla 1168 de SCAQMD
• LEED v4 - Contribuye a materiales de baja emisión
• No contiene cloruro de metileno ni percloroetileno
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |