Publique sus productos
Crawl space
Isodrän

Crawl space

Traducido por Google,

LA BASE DE BASE CALIENTE ISODRÄN LA HUMEDAD ES SEGURA Y ECONÓMICA

Crawlspace o espacio de rastreo, como se le conoce, es una zona práctica si se diseña y construye correctamente. Para que este tipo de espacios tenga un correcto funcionamiento, es necesario que tenga una temperatura suficiente.

Con el MÉTODO ISODRÄN, puede renovar fácilmente su espacio de arrastre frío ventilado existente o construir un nuevo espacio cálido a prueba de humedad. Un espacio cálido con ISODRÄN sin suministro de energía es un pequeño paso hacia una menor dependencia de la electricidad, pero un gran paso para un edificio saludable y una vida saludable.

Especificaciones
  • ISODRÄN CRAWL SPACE HAS MANY ADVANTAGES -Completely moisture proof. -Minimal hydration due to the ISODRÄN board’s waterproofing and draining properties which prevents water to reach the enclosure. The ISODRÄN board’s thermal insulating properties keep the crawlspace warm and prevent inward migration of moisture. -Maximum dehydration due to insulation and diffusion -No expensive ventilation systems that require ongoing maintenance costs to operate. -Cheap to build thanks to low foundation depth because no gravel foundation is needed as drainage layers. The ISODRÄN method, a moisture-proof choice for new construction or renovation of the crawl space.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrawlspace
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosPorous Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEspuma rígida
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC010879
  • Nombre ETIMInsulation blanket/-plate
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_50
  • Descripción Uniclass 2015Mineral fibre slab insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniClass Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoA1020
  • CSI UniFormat II TítuloSpecial Foundations

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia