Publique sus productos
Slab on ground
Isodrän

Slab on ground

Traducido por Google,
DESHIDRATACIÓN BIDIRECCIONAL UTILIZANDO EL TABLERO ISODRÄN La construcción de losas de suelo es actualmente la metodología de cimentación más común en la construcción de viviendas. Al elegir el tablero ISODRÄN, beneficia al medio ambiente de dos maneras. Una buena capacidad de aislamiento térmico reduce los costos de calefacción y reduce la cantidad de material necesario, lo que reduce el transporte durante el proceso de construcción, lo que beneficia tanto al medio ambiente como a sus gastos.
Especificaciones
  • THE ISODRÄN BOARD’S functions in one product provides many benefits -Less excavation, removal and dumping of mass -Less purchase of new mass -Shorter construction time due to bidirectional dehydration. -Replaces draining layer under the insulation. -Less cracking. -Maximal permeability levelling and thus extra moisture safety. -At needs the ability to moisture and radon ventilation. An obvious choice for moisture-proof plates.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaslabonground
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosPorous Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEspuma rígida
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC010879
  • Nombre ETIMInsulation blanket/-plate
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_50
  • Descripción Uniclass 2015Mineral fibre slab insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniClass Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoA1020
  • CSI UniFormat II TítuloSpecial Foundations

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia