Publique sus productos
ISOPAN Isobox
ISOPAN Isobox
    Isopan

    ISOPAN Isobox

    Traducido por Google,
    Panel sándwich de poliuretano para muros, con acabado microacanalado y fijación vista. Se puede instalar en vertical u horizontal. UTILIZACIÓN Isobox es un panel sándwich para revestimiento utilizado para paredes de instalaciones industriales, garajes y tabiques interiores. CARACTERÍSTICAS - Panel sándwich con doble piel metálica perfilada microalveolada - Aislamiento de poliuretano - Junta con fijación vista - Se puede instalar en vertical u horizontal
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIsobox
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de productosExposed fixing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-02
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615

    Disponibilidad en regiones

    Europa