Publique sus productos
Forjado S25
Forjado S25
Forjado S25
Forjado S25
Forjado S25
Forjado S25
Forjado S25
    Isotex

    Forjado S25

    Forjado interior de conglomerado madera cemento y vighetas de hormigon hasta 6,5m de longitud. Aislamiento acústico Rw = 60 dB, Aislamiento térmico U = 0,60 W / m²K (completo con piso), Resistencia al fuego REI 240
    Especificaciones
    • ÌTEMS DE SPECIFICACIONES Forjado “ISOTEX” de madera-cemento para estructuras horizontales o inclinadas de alto aislamiento termo-acústico, constituido por paneles preensamblados de madera-cemento, con dimensiones de 100 x (20-25-30-39) cm, longitud de hasta 6,5-7 m, con fresados horizontales y verticales con eliminación de puentes térmicos y acústicos, con armadura y vertido de preparación. El forjado deberá completarse en obra con armadura integradora de extradós, red de distribución y vertido de relleno con losa colaborante. Los paneles de forjado Isotex cuentan con el marcado CE de las viguetas conforme a la norma armonizada europea UNI EN 15037-1, certificaciones de resistencia al fuego (REI 240), transmitancia térmica (D.P.R. 59/09 y D.M. 26/06/09 -Italia), pruebas acústicas in situ según las normas UNI EN ISO 140 y UNI EN ISO 717, pruebas estructurales, certificaciones de materiales conformes a los requisitos para la bioconstrucción y la etiqueta ambiental Tipo III-EPD conforme a las normas UNI EN 15804 e ISO 14025 emitidas por los organismos competentes y las certificaciones de producto Eurofins “Indoor Air Comfort GOLD” según las normas UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9, que acreditan la conformidad del producto con los criterios básicos de emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) respecto a los reglamentos obligatorios de los diferentes países europeos y a las etiquetas voluntarias (LEED, BREEAM INTERNAZIONALE, etc.).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor-Slab-S25
    • Familia de productoFloor slabs
    • Grupo de productosS25
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMortero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Losa