Publique sus productos
YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]
ISOVER SE

YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]

Traducido por Google,
Una construcción de paredes externas eficiente energéticamente, que ahorra espacio, resistente al fuego y la humedad con tres capas de aislamiento con ISOVER ULTIMATE y lana de vidrio, adecuada para altos requisitos de protección contra incendios, por ejemplo, casas de madera con 5-8 pisos. En el exterior está el panel de fachada ISOVER 31 que proporciona una capa de aislamiento integral con puentes térmicos mínimos. En el interior hay una capa de instalación con ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 que protege el retardador de vapor interno, ISOVER Vario Xtra alt. lámina de plástico ISOVER, de ser perforada innecesariamente durante las instalaciones. Las capas de revestimiento en el interior, consta de una capa de placa de yeso Gyproc GN Normal y una capa de Gyproc GF Fire y en el exterior hay una protección contra el viento con una capa de Gyproc H Storm. Para un aislamiento acústico óptimo, principalmente del ruido del tráfico, se obtiene el mejor efecto si los dos perfiles verticales de madera no se fijan mecánicamente entre sí y la placa de yeso se instala detrás del panel de fachada.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaISO_OW_01
  • Familia de productoInsulation System
  • Grupo de productosExterior Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAislante
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro