Publique sus productos
YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]
ISOVER SE

YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]

Traducido por Google,
Una construcción de pared exterior eficiente en energía, que ahorra espacio, resistente al fuego y la humedad con ISOVER ULTIMATE y lana de vidrio, adecuada para casas unifamiliares y multifamiliares. En el exterior, el panel de fachada ISOVER 31 proporciona una capa de aislamiento integral con puentes térmicos mínimos. En el interior, hay una capa de instalación con ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 que protege el retardador de vapor interno, ISOVER Vario Xtra alt. Lámina de plástico ISOVER, de ser perforada innecesariamente durante la instalación. Las capas de revestimiento en el interior consisten en una placa de yeso de una capa, Gyproc GN Normal y una placa de fibra de madera de una capa, tipo OSB, que es una capa reforzada detrás de la placa de yeso para fijaciones de, por ejemplo, pinturas. En el exterior está la barrera contra el viento ISOVER VEMPRO™ Vindskydd. Para un aislamiento acústico óptimo, principalmente del ruido del tráfico, se obtiene el mejor efecto si los dos perfiles verticales de madera no se fijan mecánicamente entre sí y la placa de yeso se instala detrás del panel de fachada.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaISO_OW_02
  • Familia de productoInsulation System
  • Grupo de productosExterior Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAislante
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro