Publique sus productos
DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER MESHED FLANGE AND SIPHON Ø MM 50-75

DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER MESHED FLANGE AND SIPHON Ø MM 50-75

Traducido por Google,
La unidad de drenaje por sifón con descarga lateral y brida de malla es un medio ideal para lograr la continuidad entre el área que se está impermeabilizando y la tubería de descarga en techos planos, terrazas, balcones, cuartos de servicio, etc.
Ha sido diseñado para su uso con membranas cementicias y líquidas.


Especificaciones
  • The drain unit with lateral discharger, meshed flange and siphon is available in the following diameters: -Ø mm. 50 -Ø mm. 75
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrain-unit_lateral-discharger-meshed-flange-siphon
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de productosACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC002469
  • Nombre ETIMAccessories for floor duct