Publique sus productos
UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

Traducido por Google,
El desagüe antirretorno para tejados “UNIVERSAL R” con brida de malla es la solución ideal para lograr la continuidad entre la zona a impermeabilizar y el tubo de desagüe en cubiertas planas, terrazas, balcones, cuartos de servicio, etc. Ha sido diseñado para su uso con membranas cementosas y líquidas.
Especificaciones
  • The “Universal R” anti-backup roof drain with meshed flange is available with height 250 mm in the following diameters: - Ø mm. 50 - Ø mm. 60 - Ø mm. 75 - Ø mm. 80 - Ø mm. 90 - Ø mm. 100 - Ø mm. 110 - Ø mm. 125 - Ø mm. 140 - Ø mm. 160
Especificaciones técnicas
  • Referenciauniversal-r_anti-backup-roof-drain_meshed-flange
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de productosACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC002469
  • Nombre ETIMAccessories for floor duct