Publique sus productos
ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE ROUND PIPES Ø MM 63-75

ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE ROUND PIPES Ø MM 63-75

Traducido por Google,
El desagüe de techo en ángulo de 87° con tubo redondo y brida de malla es un medio ideal para lograr la continuidad entre el área que se está impermeabilizando y el tubo de descarga en techos planos, terrazas, balcones, etc.
Ha sido diseñado para su uso con membranas cementicias y líquidas.
Especificaciones
  • The angled roof drain with round pipe and meshed flange is available in the following diameters and colours: -Ø mm. 50 - black, grey and ivory -Ø mm. 63 - black, grey and ivory -Ø mm. 75 - black, grey and ivory
Especificaciones técnicas
  • Referencia87-angled_roof_drain_meshed-flange_round-pipes
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de productosACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC002469
  • Nombre ETIMAccessories for floor duct