Publique sus productos
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    Traducido por Google,

    También es posible montar puertas de entrada basadas en sistemas CONNEX. Estas puertas complementan la apariencia del edificio. Las puertas y ventanas del edificio tienen el mismo aspecto y crean un ambiente magnífico.

    Especificaciones
    • 03-10-02-02

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_CONNEX_door
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors