Publique sus productos
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door

    Traducido por Google,

    Debido a que el acristalamiento se instala desde el exterior, se puede omitir una barra de acristalamiento visiblemente atornillada. Con este método de acristalamiento se logran valores de hermeticidad extremadamente buenos; además, los paneles de acristalamiento, a menudo grandes y pesados, pueden instalarse fácil y rápidamente desde el exterior. El elemento de retención de vidrio asociado garantiza una protección antirrobo fiable y prevención de caídas. El resultado es una puerta corredera elevable estética y técnicamente satisfactoria. Como opción, también es posible integrar el acristalamiento directamente en diferentes sistemas de umbral. Los diseños sin barreras también son posibles. En cada caso, el ancho del marco visible se reduce al mínimo, lo que garantiza una apariencia mejorada con tamaños de apertura máximos y entrada de luz natural.

    Especificaciones
    • 03-10-02-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_CONNEX_slide_lift_and_slide_door
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 25
    • Título OmniClass Sliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors