Publique sus productos
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 fire protection door

    Traducido por Google,

    Las puertas cortafuegos y los tabiques resistentes al fuego de clase E30/EW30/E60/EW60 se pueden ensamblar fácilmente con los perfiles JANSEN Economy, de eficacia probada. Incluso es posible alcanzar clases de resistencia al fuego de hasta E120 para tabiques. Los perfiles, con una profundidad de 50 mm, presentan un ancho de cara muy reducido. Su aspecto es idéntico al de los demás sistemas de protección contra incendios: JANSEN Economy 60, JANSEN JANISOL 60 EI30 y JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90.

    Especificaciones
    • 01-02-03-04

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_economy_50_fire_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniClass Fire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION