Publique sus productos
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 smoke protection door

    Traducido por Google,

    Los sistemas de control de humos JANSEN Economy 50 son especialmente adecuados para la fabricación de puertas de control de humos grandes y pesadas. Aunque las puertas superen las dimensiones estándar, sus perfiles son extremadamente delgados. Además, se han probado y homologado diversas variantes de diseño y funcionalidad conforme a la norma DIN 18095. Otra ventaja del sistema es la eficiente fabricación de estas puertas de control de humos de ajuste enrasado.

    Especificaciones
    • 01-02-03-06

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_economy_50_smoke_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003535
    • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniClass Fire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION