Publique sus productos
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 window

    Traducido por Google,

    Con una profundidad de instalación de tan solo 50 mm, el sistema de perfiles JANSEN Economy 50 es ideal para ventanas estilizadas y elegantes sin aislamiento térmico. Dispone de herrajes sistematizados y probados para todos los tipos de apertura habituales.

    Especificaciones
    • 01-01-01-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_economy_50_window
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición4
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descripción Uniclass 2015Steel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows