Publique sus productos
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 window

    Traducido por Google,

    Las ventanas JANSEN JANISOL HI combinan estética con tecnología de vanguardia. Sus perfiles estilizados realzan el diseño arquitectónico, mientras que su innovadora tecnología garantiza el mejor aislamiento térmico posible. Gracias al triple acristalamiento, se consiguen ventanas con excelentes coeficientes de conductividad térmica (Uw), como 0,69 W/m²K para hojas fijas y 0,8 W/m²K para hojas practicables. Además, gracias a los separadores de rotura de puente térmico de alta tecnología, fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio, el nuevo sistema de ventanas ofrece excelentes valores estructurales y alcanza los máximos resultados en las pruebas de estanqueidad (aire/agua/viento).

    Especificaciones
    • 01-01-03-01

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Janisol_HI_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición4
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descripción Uniclass 2015Steel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows