Publique sus productos
JANSEN Fineline 70 window
JANSEN Fineline 70 window
JANSEN Fineline 70 window
    Jansen AG

    JANSEN Fineline 70 window

    Traducido por Google,

    Sistema de diseño con aislamiento térmico para ventanas y tabiques de acero con anchos de cara extremadamente delgados para nuevos proyectos de construcción ambiciosos y renovaciones sujetas a requisitos de preservación de monumentos.

    Especificaciones
    • 01-01-03-02

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Fineline_70_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-28
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descripción Uniclass 2015Steel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows