Publique sus productos
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    Traducido por Google,

    La puerta antipinzamiento JANSEN Economy 60 cumple con la norma EN 14351-1 para puertas exteriores y cuenta con la certificación CE. Estas puertas son compatibles con la gama de perfiles Janisol. También se pueden instalar cierrapuertas integrados y sistemas de apertura automática.

    Especificaciones
    • 01-02-01-04

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-26
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors